Skyddslock för CCS-laddintag – optimalt skydd med smarta funktioner
Maximalt skydd och enkel användning – optimal användning av elnyttofordon i vardagen tack vare de nya skyddslocken för CCS-laddintag CHARX connect universal från Phoenix Contact.
De ger ett tillförlitligt IPX5-skydd för kontaktområdet och gör nyttofordon rustade för krävande omgivningsförhållanden. Förutom det robusta skyddet imponerar skyddslocken med andra smarta funktioner: AC-locket öppnas t.ex. automatiskt när DC-locket lyfts, vilket underlättar användningen. Skyddslocken är kompatibla med CHARX control vehicle laddstyrning och stöder de vanliga laddstandarderna. Tack vare identiska skruvpunkter för CCS typ 1 och typ 2 är design-in enkel. Som tillval kan en fritt styrbar RGB LED-statusindikering integreras, liksom en funktionsknapp som till exempel kan användas för att avbryta laddningen. LED-displayen och knappen är anslutna via en sexpolig MCON-kontakt, och LED-displayen styrs via pulsbreddsmodulering (PWM), vilket gör att LED-ljusstyrkan kan regleras exakt.
En annan fördel: Skyddslocken uppfyller kraven i den internationella säkerhetsstandarden UNECE R61 som reglerar skyddet av externa fordonsdelar och därmed bidrar till trafikanternas säkerhet.
Sammantaget passar skyddslocken med måtten 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (utan tillval) eller 61,1 mm (med tillval) flexibelt till olika fordonskoncept. Produktutbudet omfattar olika varianter för CCS typ 1 och typ 2, så att det finns en passande lösning för varje applikation.