Push-X produktprogram fortsätter att växa

20.04.2026
Plintrad med radplint och Push-X-teknik

Phoenix Contact utökar XT-produktprogrammet med radplintar med en märkarea på 4 mm². Detta möjliggör genomgående verktygslös kabeldragning för ledarareor från 0,34 till 25 mm² över.

De nya genomgångsplintarna innebär alla fördelar med den innovativa Push-X-teknik: De möjliggör kabeldragning av alla ledartyper, styva eller flexibla, även utan trådändhylsa. Kontaktfjädern, som är förspänd i fabrik, säkerställer användarvänligheten förenklar anslutningen avsevärt. Den tydliga visuella och akustiska identifieringen av ledaranslutningen innebär extra säkerhet och entydig hantering. Den orangefärgade tryckknappen gör det enkelt att lossa ledaren och förspänna fjädern. Med en märkström på 32 A och en märkspänning på 500 V är XT 4-radplintarna idealiska för manuella och automatiserade kabeldragningsprocesser. Phoenix Contact erbjuder därmed en heltäckande lösning för kabeldragning av olika ledarareor – snabbt, säkert och effektivt.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management