Plug-and-Play-uppgradering utan ny kabeldragning: Med Varioface kan I/O-signaler migreras snabbt och säkert
Med den nya Varioface Migration Solution presenterar Phoenix Contact en helt jackbar lösning för en effektiv uppgradering till styrningen ET 200SP HA. Integrationen är sömlös och kräver inga modifieringar av apparatskåpet eller ändringar av den befintliga fältkabeldragningen.
Detta minskar antalet kabeldragningsfel, antalet loopkontroller och minimerar stopptiderna. Användarna drar nytta av en ekonomisk och tillförlitlig modernisering av sina anläggningar. Varioface Migration Solution består av migreringsmoduler som är speciellt anpassade till I/O-korten, förmonterade kabelsatser och ett monteringsrack som ger en andra installationsnivå framför kabelkanalerna. Detta gör det möjligt att ersätta ET 200M/S7-300 med den strukturellt högre ET 200SP HA utan några ytterligare anpassningar. En genialisk utdrags- och lutningsmekanism förenklar installationen av migreringsmodulerna i den bakre nivån och underlättar servicen. För enkel och säker 1:1-signalöverföring ansluts frontkontakterna direkt till motsvarande migreringsmoduler med hjälp av befintliga fältkablar. Specifika kabelsatser leder signalerna vidare till ET 200SP HA. Plug-and-Play-principen minskar avsevärt stopptiderna i processen och gör att anläggningen snabbt kan tas i drift igen.
Varioface Migration Solution-sortimentet stödjer analoga och digitala I/O-kort med 20-poliga eller 40-poliga ET 200M/S7-300-frontkontakter i varianterna för 24 V och 120 V/230 V. De halogenfria kabelsatserna erbjuder anslutningsmöjligheter via D-SUB-kontakter eller Push-in Technology. För applikationer med befintligt VARIOFACE-systemkablage är uppgraderingen lika enkel att genomföra: Endast systemkablarna behöver bytas ut. Fältkabeldragningen och andra komponenter förblir oförändrade, vilket minskar antalet processavbrott och förenklar planeringen.
Phoenix Contact erbjuder också helt jackbara systemkablagelösningar för nya installationer. Kombinationen av frontadaptrar, systemkablar och anslutningsmoduler möjliggör snabb, tydlig och felfri kabeldragning med tidsbesparingar på upp till 90 procent jämfört med kabeldragning med en enda ledare. Varioface Migration Solution och det styrspecifika systemkablaget utgör ett integrerat system för snabb och kostnadseffektiv anläggningsmodernisering eller nyinstallation. Konceptet bidrar till hög anläggningstillgänglighet och ger en långsiktig investeringssäkerhet.