Phoenix Contact på Hannover Messe: Allt kretsar kring integrerade, nätverksbaserade energisystem
I år fokuserar Phoenix Contact på de fyra ämnena Power Reliability, säker automation, effektiv apparatskåpstillverkning och integrerad anslutningsteknik. Det familjeägda företaget ställer för första gången ut sina produkter och lösningar i automationshall 27, monter G26, i linje med Hannover Messes nya utställningskoncept.
Industriella anläggningar måste fungera stabilt, kunna övervakas permanent och erbjuda maximal effektivitet: Det är därför inte utan anledning som frågan om Power Reliability blir allt viktigare. Phoenix Contact presenterar lösningar som på ett intelligent sätt kombinerar matning, skydd och övervakning – från kraftfull 24 V-teknik och robusta IP67-matningslösningar till innovativ kraftelektronik och omfattande överspänningsskydd.
Öppna, modulära och tillförlitligt skyddade automationssystem för moderna produktionsmiljöer är ytterligare ett tema i mässmontern. Phoenix Contact visar hur skalbara arkitekturer kan kombineras med säkerhetskoncept och AI-stödda funktioner. På så sätt bildas effektiva, motståndskraftiga processer som minskar stilleståndstiderna och ökar produktiviteten.
Den ökande elektrifieringen ökar efterfrågan på apparatskåp – och på snabba, ekonomiska processer för apparatskåpstillverkning. Phoenix Contact visar hur företag kan dra nytta av digitalisering, processautomation och genomgående arbetsflöden. Den skalbara produktportföljen och de omfattande rådgivningstjänsterna möjliggör kortare ledtider, hög processäkerhet och skalbara lösningar.
Det fjärde fokuset i mässmontern ägnas åt integrerad anslutningsteknik för smarta applikationer: Anslutningsteknik, radplintar och fältkablage säkerställer tillförlitlig överföring av signaler, data och kraft. Tekniker som Single Pair Ethernet möjliggör flexibla maskinkoncept och modern industriell kommunikation. Platsbesparande system med få verktyg ökar effektiviteten, hållbarheten och mervärdet.