Överspänningsskydd för strömskenan med integrerat spänningsuttag
Det nya kombiskyddet FLT-SEC-ZP2-...-SV från Phoenix Contact sätter nya standarder för skydd av mätarplatser: Den lilla bredden på överspänningsskyddet lämnar gott om plats för de andra komponenterna som är monterade på strömskenan.
Det integrerade spänningsuttaget för försörjning av enheterna i ett intelligent mätsystem – t.ex. en Smart Meter gateway, SMGW – förenklar installationen avsevärt. Endast överspänningsskydd (SPD) av typ 1 med gnistgap är tillåtna i huvudströmförsörjningssystemet uppströms mätaren. Dessa SPD:er får inte heller orsaka någon permanent driftström genom statusindikeringar, t.ex. LED-lampor. Gnistgapet måste begränsa den följdström som startar efter tändningen på ett sådant sätt att säkringarna i fastighetsanslutningen inte utlöses. FLT-SEC-ZP2 uppfyller de strikta kraven i VDE-AR-N 4100 för användning av SPD:er av typ 1 i huvudströmförsörjningssystemet tack vare den strömlösa, rent mekaniska statusindikeringen och de strömlösa gnistgapen som följer med nätströmmen. Som kombiskydd typ 1+2+3 skyddar den även känslig elektronik i den omedelbara installationsomgivningen.
En säker spänningsförsörjning från det icke-registrerade området måste tillhandahållas för komponenterna i ett smart mätsystem. FLT-SEC-ZP2...-SV har två lastkontakter för anslutning av kablar till rummet för ytterligare applikationer (RfZ) och till slutpunkten mätarplats (APZ). De nya skyddsenheterna FLT-SEC-ZP2-...-SV finns i fyra versioner, var och en för typerna av försörjningsnät TN-S/TT och TN-C och med ett toppströmsvärde Iimp på 7,5 kA eller 12,5 kA.