Monterade M12 Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar

29.10.2025
M12-Push-Pull-datakontakterer för Ethernet-tillämpningar

Phoenix Contact presenterar de nya Push-Pull-nätverkskablarna M12, som möjliggör enkel och tillförlitlig höghastighetsdataöverföring för Ethernet-applikationer.

De förmonterade M12-Push-Pull-kontakterna imponerar med sin verktygsfria installation och omfattande 360°-skärmning med Advanced Shielding Technology. Denna teknik säkerställer störningsfri dataöverföring även i elektromagnetiskt förorenade miljöer.

M12 Push-Pull-kontakterna finns i olika versioner, inklusive raka och vinklade varianter samt versioner med stift och uttag. De X-kodade kablarna stöder Ethernet CAT6A och erbjuder en dataöverföringshastighet på upp till 10 GBit/s. De halogenfria kablarna är tillverkade av PUR, vilket gör dem särskilt robusta och hållbara. Med skyddsklass IP65 och IP67 är de också idealiska för användning i krävande miljöer.

En speciell egenskap hos M12 Push-Pull-kontakterna är den snabba och säkra anslutningen. Den möjliggör enkel hantering även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet. Jämfört med konventionella skruvförband kan installationstiden minskas med upp till 80 procent. Det standardiserade produktsortimentet IEC 61076-2-010 erbjuder också en hög grad av framtidssäkring.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation