Modulärt styrsystem med KNX-integration

18.05.2026
Illustration av Catan C1-styrsystemet från Phoenix Contact med integrerad färgdisplay, modulära in- och utgångar och sidoanslutningsrader för fastighetsautomation

Med Catan C1 presenterar Phoenix Contact ett styrsystem för fastighetsautomation som kombinerar öppen arkitektur, modulär utbyggbarhet och interoperabilitet. Catan C1 ingår i produktfamiljen med samma namn och är konstruerat för lång livslängd, smidigt underhåll och återanvändning.

Catan C1 bygger på en öppen plattformslogik som stödjer både etablerade automatiseringsmetoder och moderna programvarumetoder. Konstruktion, idrifttagning och hela livscykelhanteringen drar nytta av flexibla verktyg – från strukturerade funktionsblock till integration av ytterligare applikationer. Detta underlättar anpassningar i befintliga byggnader och minskar komplexiteten i projekten.
Själva maskinvaran har en modulär konstruktion och kan skalas från ett kompakt enkelrum till applikationer för flera olika branscher. Kompletterande display- och expansionsmoduler hjälper till vid manövrering, diagnostik och utökning av I/O-nivån. Enhetens konstruktion följer industriella kvalitetsstandarder och är optimerad för apparatskåpet, inklusive robusta kapslingsmaterial, verktygsfria monteringsalternativ och en tydlig struktur för försörjning, kommunikation och I/O.

Styrsystemet är baserat på ekosystemet PLCnext Technology och möjliggör integration i KNX-infrastrukturer via lämpliga gränssnitt och ekosystem, exempelvis via lösningar från Symcon.

För integration i befintliga byggnadsinfrastrukturer har Catan C1 lämpliga gränssnitt, bibliotek eller partnerlösningar för vanliga protokoll och system. Här ingår i synnerhet integration i KNX-miljöer via bland annat IP-baserade lösningar som Symcon. Styrsystemet kan också integreras i IT- och molnsystem så att ljus, skuggning, värme, ventilation och luftkonditionering eller energihantering kan styras på ett standardiserat sätt.

Produktfamiljen Catan har utformats i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi och är Cradle to Cradle Certified® (Bronze). Fokus ligger på materialtransparens, en konstruktion som håller länge, smidigt underhåll och återanvändning. Den modulära konstruktionen stödjer särskilt eftermonteringsscenarier och förlänger livslängden ute på fältet. Typiska tillämpningar är rumsautomation för belysning, skuggning och ventilation, fastighetsautomation för alla branscher inklusive värme, ventilation och luftkonditionering, övervakning och felmeddelanden, energihantering med lasthantering och transparens samt moderniseringsscenarier i befintliga byggnader med successiv migrering och hybrid infrastruktur. ”Med Catan C1 förser vi integratörer och ägare med en öppen, modulärt utbyggbar plattform som sömlöst kan integreras i KNX-baserade miljöer – till exempel via Symcon. Det innebär att befintlig infrastruktur kan fortsätta att användas och att projekt i befintliga byggnader kan utökas på ett hållbart sätt och realiseras effektivt i nya byggnader”, säger Steffen Mehnert, avdelningschef för Industry Management and Automation på Phoenix Contact.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management