Strömövervakning enkelt gjord

20.04.2026
Strömmätningsenheten CMU DC-monterad på en DIN-skena

Med den nya strömmätningsenheten CMU DC erbjuder Phoenix Contact en lättförståelig och kompakt lösning för strömövervakning. Då de är överbryggbara kan befintliga anläggningar enkelt utökas till att omfatta praktisk energi- och lastövervakning.

Den praktiska strömövervakningen CMU DC detekterar systemutnyttjande och ger tidiga varningar innan fel. Detta visualiseras direkt av den optiska displayen på enheten eller genom fjärrindikering. Med en byggbredd på 8 mm sparar strömmätaren inte bara plats i apparatskåpet, den är även klar att användas på nolltid med en intuitiv användning och en smart bryggbarhet med radplintsprogrammet CLIPLINE complete. CMU DC satsar på tydliga visuella signaler: En LED-display på framsidan visar aktuell laststatus, medan ett extra varningsmeddelande varnar dig då definierade gränsvärden uppnås. Som ett alternativ till att överskrida tröskelvärdet sänder strömövervakningsenheten det aktuella strömvärdet för trendanalyser eller enkla energivärderingar i steg om 0,1 A via fjärrindikering. Det säkerställer fjärrövervakning av lasten och maximal transparens.

Med den lilla bredden är CMU DC en imponerande smal lösning för trånga monteringssituationer. Strömmätningsenheten kan integreras snabbt då den är direkt bryggbar till programmet CLIPLINE complete. Det förenklar kabeldragningsarbetet avsevärt. Gränsvärdet ställs in utan ytterligare programvara med omkopplare på sidan.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management