Kontakt med spak-push-in-teknik

15.06.2023
Roter-servicekontakt LPS i Push-X-radplinten XT 2,5

Nyheter från Phoenix Contact är service- och lastkontakterna med spak-push-in-teknik.

Spaktekniken möjliggör snabb och enkel flerledarkoppling av olika ledartyper med och utan trådändhylsa. Kontakterna integreras enkelt i radplintarnas bryggschakt.

Med servicekontakterna LPS kan olika tester utföras snabbt och enkelt. För att säkerställa långvarig och jämn kvalitet har kontaktfjädrarna en silverpläterad yta.

Med lastkontakterna LPO kan man enkelt integrera ytterligare lastkontakter. LPO-kontakterna erbjuder därmed en stor fördel, särskilt om man ändrar konstruktionen av apparatskåpet. Den speciella utformningen ger en hållbar och robust anslutning. De nya kontakterna övertygar med maximal användarvänlighet, en säker anslutning samt hög flexibilitet och snabb installation.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation