Innovativa testsystem för energiomställningen
Med Fame LPIT presenterar Phoenix Contact en ny generation av testsystem för små signalsensorer i medel- och högspänningsställverk. Lösningen möjliggör snabb, säker och bekväm testning av moderna skyddssystem.
Med det kompakta utförandet kan alla testrelevanta signaler göras tillgängliga direkt på apparatskåpsdörren, på frontpanelen eller i 19-tums fack utan att ändra anläggningens kabeldragning. Den robusta metallkapslingen med separat jordkontakt ger ett tillförlitligt skydd mot elektromagnetiska störningar. Fame LPIT står för ”Low Power Instrument Transformer” och omfattar både testproppskenor och testproppar. Testproppskenorna ger tillgång till alla åtta signalkontakterna i RJ45-gränssnittet och är utformade för både medelspännings- och högspänningssensorer. En speciell egenskap är överspänningsresistansen på upp till 5 kV, vilket möjliggör användning i högspänningsapplikationer och säkerställer en särskilt hög säkerhetsnivå. Två separata jackbara kontakter RJ45 finns att tillgå för mellanspänningsanläggningar, vilket möjliggör anslutning av kombinerade eller separata U/I-givare för mellanspänning.
Användarna tjänar på ett avsevärt enklare testarbete, minimerade stilleståndstider och enkel integration i befintliga system. Fame LPIT sätter nya standarder för säkerhet, effektivitet och hållbarhet och hjälper nätoperatörer, industri och infrastruktur att hantera utmaningarna i vid energiomställningen.