AC-laddstyrningen CHARX control modular: programvaruversion 1.9.0 och ny mobilapp

18.05.2026
CHARX control modular med programvaruversion 1.9.0 och ny app för idrifttagning av AC-laddinfrastruktur

Phoenix Contact utökar funktionsomfånget för sina AC-laddstyrningar CHARX control modular: Med automatiserad autentisering i enlighet med ISO 15118-2 (plug-and-charge) och guidad första konfiguration via appen stödjer styrenheterna ytterligare funktioner för standardenlig drift av AC-laddinfrastruktur.

Programvaruversionen 1.9.0 lägger till plug-and-charge-funktionalitet i enlighet med ISO 15118-2 och Hubject-certifiering för serierna SEC 3050 och EC 3150. Samtidigt presenterar Phoenix Contact en mobilapp som guidar elektriker genom den första konfigurationen av AC-laddstationer och wallboxar.

Plug-and-charge och Hubject-certifiering
Med uppdateringen stödjer CHARX control modular automatisk autentisering och fakturering av laddningsprocesser. Hubject-certifieringen säkerställer då interoperabilitet i det största globala plug-and-charge-ekosystemet och minskar den individuella certifieringsinsatsen för ägare och tillverkare. Programvaran uppfyller dessutom kraven i AFIR och skapar därmed grunden för EU-omfattande lanseringar.

Tekniska kompletteringar
Utöver plug-and-charge innehåller versionen ytterligare säkerhets- och protokolluppdateringar, inklusive OCPP 1.6J, ISO 15118-2 och ytterligare säkerhetsuppdateringar.

Mobilapp för idrifttagning
Den nya appen gör det möjligt för installatörer av laddinfrastruktur att parameterinställa laddpunkter med guidning. Här ingår tilldelning av unika benämningar, inställningar för lasthantering och till och med val av godkännandeläge. Den ansluts till styrenheten via ad-hoc-WLAN eller ett befintligt nätverk och stödjer Android och iOS. För ytterligare inställningar kan du gå direkt till den integrerade webbaserade hanteringen. Appen minskar felkällorna vid den första konfigurationen och förkortar installationstiden. Ägarna drar nytta av en standardenlig implementering, en robust säkerhetsarkitektur och förberedelser för framtida funktioner via programvaruuppdateringar.

Programvaruversionen 1.9.0 finns nu tillgänglig i nedladdningsområdet på respektive artikelsida. Mobilappen lanseras för Android och iOS.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management