Förenkla och snabba på dina processer
snabbare · enklare · mer uppkopplad · mer transparent · mer individualiserad
Phoenix Contact:s nya webbplattform.
Den avgörande grunden för att du ska kunna uttömma de digitala möjligheterna till fullo i din verksamhet är lagd nu i och med Phoenix Contact:s nya webbplattform. Den är smidigt uppbyggd för att uppfylla dina dynamiska marknadskrav. Nu gäller för oss: Full fart framåt vid utvecklingen av digitala tjänster som gör dig mer framgångsrik.
Följ med oss på den resan – nedan får du en första inblick i aktuella centrala utvecklingsområden som alla har ett genomgående mål: Avgörande tjänster för dig – maximalt kopplade till ditt företag. De första resultaten i riktning mot vårt mål ser du redan på den digitala ytan – du lär dig mer om det i videorna. Dina synpunkter är viktiga för oss.
Få information snabbt, riktat och välunderbyggt
Direkt tillgång till vårt omfattande utbud och möjliga lösningsansatser från våra experter, direkt från praktiken för din användning. Omfattande informationsbredd och -djup, med funktioner för en snabb åtkomst för en detalj som är relevant för dig.
Gör dina inköp smidigt
Enkla, transparenta och snabba inköpsprocesser med funktioner och tekniska gränssnitt som har tydligt fokus på effektivitet vid och efter ditt inköp.
Snabba på, förenkla och koppla upp dina processer och verksamheter
Heltäckande tjänster, tätt kopplade till ditt dagliga arbete så att du får hjälp i din process exakt där du kan uppnå mer framgång.
Aktuellt – nya tjänster för dig Min produktlista
Fördelar:
- Importera hundratals produkter i ett steg
- Dela med dig av listan till kollegor
- Ställ frågor om din lista
- Hantera din lista utan problem
- Arbeta uppkopplat och effektivt
Använd den nya funktionen ”Min produktlista” för att enkelt förmedla dina behov till våra rådgivare eller dela den med dina kollegor. Fråga oss om priset, tillgänglighet och specifika produktegenskaper så att vi kan kraftsätta ditt projekt.