RBO 8-HC BU - Kabelskoanslutningsplint
3247974
E-nummer: 2910172

Kabelskoanslutningsplint, märkspänning: 1500 V, märkström: 192 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 70 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, direkt fastskruvning, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Montering på standard-DIN-skenor eller direkt i kopplingsskåp
Testad för spårbunden trafik