Подготовьте кабели в точном соответствии с приложением. Благодаря наличию многочисленных конструкций, кодировок и назначений выводов Phoenix Contact может предложить индивидуальные решения для передачи сигналов, данных и питания. При желании можно также заказать подготовленные кабели.
Дополнительная информацияПросим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам
Услуги по подготовке
Благодаря большому количеству типоразмеров, кодировок и вариантов расположения контактов мы реализуем комплексные решения для передачи сигналов, данных и питания. По желанию поставляются также подготовленные заказные изделия.
Печать на заказ
Мы нанесем обозначения на кабели по вашему заказу. Напрямую на кабель или на этикетки: мы предлагаем подходящие методы для любых требований.
Индивидуальная упаковка
Индивидуально подготовленные кабели поставляются в индивидуальной упаковке. По желанию мы разместим этикетки с вашим логотипом или штрих-кодом.
Разработка новых конструкций на заказ
У вас есть особые требования и вы хотите получить новый продукт, во всём соответствующий вашим пожеланиям? Мы оказываем поддержку и предлагаем ноу-хау в области разработки, производства и обеспечения качества в процессе реализации. Вы получаете от нас весь пакет услуг, необходимых для нового продукта.