Корпусная часть для печатных плат - MCV 1,5/ 7-G-3,5 VPE500
1704950

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: MCV 1,5/..-G, размер шага: 3,5 мм, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: MINI COMBICON, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке


Подробная информация о продукте




Линейка изделий COMBICON Connectors S
Тип изделия Корпусная часть для печатных плат
Полюсов 7
Размер шага 3,5 мм
Количество точек подключения 7
Количество рядов 1
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 7
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 8 A
Номинальное напряжение UN 160 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 1,8 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (3 - 5 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) Никель (1 - 3 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (3 - 5 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (1 - 3 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
Изоляционный материал PBT
Группа изоляционного материала IIIa
CTI согласно МЭК 60112 225
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Размерный чертеж
Ширина 25,9 мм
Высота 12,6 мм
Высота 9,2 мм
Длина штыря под пайку 3,4 мм
Длина 7,25 мм
Длина штыря под пайку 3,4 мм
Размеры штыря 0,8 x 0,8 мм
Диаметр отверстий 1,2 мм
Размер шага 3,5 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 25
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 6 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 4 Н
Проверка момента затяжки
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
Крепление контакта
Требования >20 N
Испытание проведено
Стойкость маркировки
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-70:1996-07
Результат Испытание проведено
Поляризация и кодирование
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
Результат Испытание проведено
Визуальный осмотр
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-1-1:2003-01
Результат Испытание проведено
Проверка размеров
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-1-2:2003-01
Результат Испытание проведено

Термическое испытание | Группа испытания C
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-5-1:2003-01
Испытанное число контактов 20
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-3-1:2003-01
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала IIIa
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 225
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 2,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,6 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 2,5 мм

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,35 мм (10 - 60,1 Гц)
Скорость развертки 5г (60,1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Испытания на долговечность
Спецификации по испытанию IEC 60512-5:1992-08
Импульсное напряжение на уровне моря 2,95 кВ
Проходное сопротивление R1 1,8 мΩ
Проходное сопротивление R2 2,2 мΩ
Циклы установки 25
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 1,39 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Номер артикула 1704950
Упаковочная единица 500 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 500 Количество
Код продажи DCA
Ключ изделия DCA
GTIN 4046356745918
Вес/шт. (с упаковкой) 1,799 g
Вес/шт. (без упаковки) 1,799 g
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
Группа использования B
300 В 8 A
Группа использования D
300 В 8 A

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
160 В 8 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
Группа использования B
300 В 8 A
Группа использования D
300 В 8 A

Заключение VDE с контролем производства

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
160 В 8 A

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Преимущества для вас

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения