EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19920722Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
Для работы с напряжением 600 В требуется дополнительная изоляция на выводах под пайку | 300 В | 41 A | ||
Группа использования C | ||||
Для работы с напряжением 600 В требуется дополнительная изоляция на выводах под пайку | 300 В | 41 A | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A |