Лаборатория импульсного и многоамперного тока

Мощные, компетентные и аккредитованные - получите информацию и загрузите брошюру о лаборатории импульсного и многоамперного тока.
Повторная запись схемы проведения испытаний током молнии
Самая мощная в мире лаборатория для устройств защиты от импульсных перенапряжений
Лаборатория для устройств защиты от импульсных перенапряжений YouTube

Самая мощная в мире лаборатория для устройств защиты от импульсных перенапряжений

В новом здании находятся как помещения лаборатории многоамперного тока и высокого напряжения, так и офисные помещения, в которых осуществляется проектирование, конструкторские и маркетинговые работы. Лаборатория площадью около 1 300 м² соответствует требованиям безопасности, а также технологическим требованиям испытательного оборудования, и выполняет все требования международных стандартов и органов по сертификации.

С учетом возможностей проводить испытания, технологический центр в Бломберге можно рассматривать в качестве самой мощной в мире лаборатории применительно к устройствам защиты от перенапряжений.

Генераторы импульсного тока в лаборатории

Генераторы импульсного тока в лаборатории

Современное оборудование для эффективных испытаний

Испытательные установки лаборатории могут генерировать ударные токи и напряжения с различной формой импульса. Также они позволяют создавать сетевые токи короткого замыкания и постоянный ток в условиях точного регулирования напряжения.

Особенностью данной лаборатории является производительная система электропитания, которая соединяется с генераторами импульсного тока. Так создаются приближенные к реальности условия испытаний устройств защиты от импульсных перенапряжений.

Многоамперный испытательный стенд в лаборатории

Многоамперный испытательный стенд в лаборатории

Многоамперный испытательный стенд

Здесь можно проводить испытания устройств защиты от импульсных перенапряжений импульсным током до 100 кА (8/20) мкс в комбинации с производительным источником переменного тока.
В процессе испытания моделируются рабочие условия защитных устройств и их взаимодействие с системой питания в случае перенапряжений.
Кроме данного специального испытания для устройств защиты от перенапряжений, участок имеет универсальное назначение в одно-, двух- и трехфазных схемах.

Так проводятся испытания

Оборудование для испытания импульсным током

Установка испытания импульсным током генерирует токи молнии с формой кривой от (10/350) мкс до 100 кА и импульсный ток с формой кривой от (8/20) мкс до 200 кА. На ней можно выполнять испытания на соответствие стандартам устройств защиты самого высокого класса производительности.

Для создания импульсов используется энергия в 141 кДж, вырабатываемая конденсаторной батареей с 44 мкФ и максимальным напряжением заряда в 80 кВ. Модульная система регистрации измеренных значений с высокой частотой дискретизации предоставляет высокоточные измерения.

Оборудование для испытания постоянным током

Автономная испытательная установка постоянного тока состоит из мощного источника постоянного тока и специального генератора импульсного тока. Данный генератор соответствует требованиям испытательного оборудования постоянного тока.

Система позволяет интегрировать импульсные токи (8/20) мс в систему постоянного тока с целью аттестации устройств защиты от импульсных перенапряжений для использования в приложениях постоянного тока. Данная установка также позволяет проводить испытания согласно EN 61643-31 «Требования и методы испытания для защитных устройств от скачка напряжения в фотоэлектрических устройствах». Источник постоянного тока также используется для испытаний током короткого замыкания до 7 000 A. Напряжение регулируется в диапазоне до 1 800 В DC с шагом 1 вольт.

Автоматизированные испытания

Автоматизация процессов испытания является гарантом экономичного режима работ. При этом особое внимание уделяется трудоемким испытаниям. Эти процессы описаны в частности в стандарте МЭК/EN 61643-21 «Устройства защиты от импульсных перенапряжений, подсоединенные к сигнальным и телекоммуникационным сетям».
Наши испытательные установки поддерживают самые современные технологии автоматизации, которые управляют и контролируют весь процесс испытания. Испытательная система документирует и анализирует измеренные значения и составляет подробный отчет о проверке.

Спектр наших услуг

  • Полные испытания молниезащитных разрядников и УЗИП согласно стандартам МЭК/EN 61643-11, МЭК/EN 61643-31, МЭК/EN 61643-21, UL 1449
  • Испытание импульсным током молнии с формой импульса (10/350) мкс с амплитудой до 100 кА
  • Испытания импульсным током с формой импульса (8/20) мкс и амплитудой до 200 кА
  • Подтверждение эффективности концепций защиты от перенапряжений на базе EN CLC/TS 61643-12
  • Испытания прочности изоляции при выдерживаемом напряжении промышленной частоты до 12 кВ AC и 16 кВ DC
  • Одно- и трехфазные испытания током короткого замыкания до:
    50 кА и 500 В/50 Гц
    25 кА и 1000 В/50 Гц
Аккредитация DAkkS

Аккредитация DAkkS

Аккредитация согласно DIN EN ISO/МЭК 17025

Испытательная лаборатория аккредитована на базе DIN EN ISO/МЭК 17025. В данном стандарте описаны «Общие требования к компетентности испытательных и калибрирующих лабораторий». Немецкая аккредитационная служба проконтролировала и подтвердила реализацию и соблюдение требований ISO 17025.

Аккредитация подтверждает наличие:

  • Профессиональной и технической компетенции
  • Эффективной системы менеджмента для обеспечения качества
  • Независимость и объективность по отношению к третьей стороне

Отчеты о проверке, полученные в аккредитованных испытательных лабораториях, признаются во всем мире.