Устройство защиты от импульсных перенапряжений (SPD) FLT-SEC-Hybrid в руке

Наше решение: FLT-SEC-Hybrid

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (SPD) со встроенным предохранителем — одно решение для трех задач: экономии места, денег и длины кабеля.

FLT-SEC-Hybrid

FLT-SEC-Hybrid в главной распределительной сети

Наше решение: FLT-SEC-Hybrid Устройство защиты от импульсных перенапряжений со встроенным входным предохранителем

SPD со встроенным предохранителем — одно решение для трех задач: экономии места, денег и длины кабеля.

Отказ от отдельного входного предохранителя позволяет рассматривать совсем другие возможности по месту установки устройства защиты от импульсных перенапряжений. Устройство защиты от импульсных перенапряжений не требует управления и обслуживания. Оно обеспечивает защиту в фоновом режиме. Поэтому оно устанавливается в том месте, где оно не будет мешать.

FLT-SEC-H представляет собой комбинацию из искрового разрядника без сопровождающего тока и устойчивого к импульсному току предохранителя, поэтому может использоваться без отдельного входного предохранителя. Благодаря мощности короткого замыкания до 100 кА имеется возможность использования в крупных распределительных устройствах.

Соотношение размеров входного предохранителя и FLT-SEC-H
FLT-SEC-H YouTube

По данному видео становится еще более очевидным соотношение размеров входного предохранителя и FLT-SEC-H.
Кроме того, в видео кратко изложены основные моменты относительно длины кабеля.

Преимущества FLT-SEC-H по сравнению с отдельным входным предохранителем

  • До 80 % больше места в шкафу управления
  • Более короткие кабели, что обеспечивает более низкий уровень защиты
  • Безопасная проверка установки благодаря штекерным защитным модулям