Инновационная технология для двигателей

Технологии запуска, защиты и контроля двигателей Используйте умные и экономичные решения для запуска, защиты и контроля двигателей

Системы привода на базе электродвигателей очень широко используются в промышленном оборудовании. Очень часто пуск и реверсирование электродвигателей реализуются с помощью классических, механических
силовых автоматических выключателей. Их известные недостатки — большая потребность в свободном месте, значительные затраты на разводку и ограниченный срок службы. Для контроля важных параметров работы двигателей и данных процесса часто требуются дорогие датчики. Phoenix Contact предлагает инновационные и продуманные продукты для ваших задач. Узнайте больше о прогрессивной гибридной технологии CONTACTRON и экономичной системе управления двигателем с функцией измерения активной мощности.

Микропроцессор с символом переключения: гибридная технология CONTACTRON

Гибридная технология CONTACTRON: дополнительное преимущество для вашей системы

Гибридная технология CONTACTRON сочетает в себе неизнашиваемые полупроводники, надежную релейную технику и микропроцессорное управление. Полупроводники отвечают за критические с точки зрения износа процессы включения и выключения, а реле выполняют исключительно функцию передачи тока с малыми потерями. Это обеспечивает щадящий режим коммутации, а также значительное снижение нагрузки на релейные контакты.

График с током, Cos phi и графиками измерения активной мощности

Управление двигателем: надежный контроль — точное и быстрое управление

Устройство управления электродвигателем позволяет обнаруживать любые критические нагрузки во всей системе и воспользоваться преимуществами современного мониторинга активной мощности. При необходимости устройство управления отсоединяет привод и таким образом защищает двигатель и механику. Настройка параметров устройства управления электродвигателем осуществляется при помощи интуитивного понятной программы IFS-CONF Phoenix Contact.