Рекордные сроки в связи с изменением технологии

Штекерные соединители провод-плата для кабельных сборок упрощают и ускоряют кабельную разводку в полевых и заводских условиях. Выберите между зажимом Push-in и обжимным соединением. Потому что каждый шаг должен быть правильным. Просто попробуйте. Запросите бесплатный образец.
Оптимизированные для кабельной сборки штекерные соединители провод-плата

Оптимизированные для кабельной сборки штекерные соединители провод-плата

Штекерные соединители провод-плата для кабельных сборок из портфолио CONNEXIS теперь доступны с зажимом Push-in в дополнение к обжимному соединению. Ассортимент состоит из штекеров и разъемов на плату для горизонтального или вертикального направления соединения, а также проходных деталей. Обжимные контакты доступны для проводников AWG: 28...14. С шагом 2,5 мм, 3,81 мм и 5,08 мм штекеры серий D21, D31 и D32 подходят для многочисленных систем сигнализации и низковольтных источников питания.

Основные характеристики штекерных соединителей провод-плата

Штекерные соединители провод-плата серии D21 с обжимным соединением
Штекерные соединители провод-плата серии D31 с обжимным соединением
  Штекерные соединители провод-плата серии DD31PS с зажимом Push-in
Штекерные соединители провод-плата серии D32 с обжимным соединением
Штекерные соединители провод-плата серии D21 с обжимным соединением

Серия D21 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата доступны в двухрядном исполнении с 6-20 полюсами с шагом 2,50 мм.

К списку продукции
Штекерные соединители провод-плата серии D31 с обжимным соединением

Серия D31 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата выпускаются в однорядном или двухрядном исполнении с числом контактов от 2 до 20 для обжимной технологии соединения.

К списку продукции
  Штекерные соединители провод-плата серии DD31PS с зажимом Push-in

Серия DD31PS подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата с зажимом Push-in доступны в двухрядном исполнении с числом контактов от 4 до 20 с шагом 3,81 мм.

К списку продукции
Штекерные соединители провод-плата серии D32 с обжимным соединением

Серия D32 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата доступны в однорядном и двухрядном исполнении с 2-20 полюсами с шагом 5,08 мм.

К списку продукции
Бесплатные образцы
Тестирование штекерных соединителей провод-плата

Хотите познакомиться со штекерными соединителями провод-плата из программы CONNEXIS? - Закажите бесплатную доставку образца на ваше рабочее место. Чтобы найти оптимальное решение для вашей задачи, наши специалисты готовы предоставить вам индивидуальную консультацию. Откройте для себя преимущества инновационной технологии подключения от Phoenix Contact.

Заказать образцы сейчас
Образец заказа штекерных соединителей провод-плата

Преимущества для Вас

  • Быстрый и безопасный монтаж благодаря индивидуальной печати цифр, букв и знаков
  • Безошибочное вставление благодаря вариантам с постоянно интегрированным кодированием
  • Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных M-CAD/E-CAD и бесплатных услуг по образцам
  • Зажим Push-in для быстрого подключения без инструмента
  • Простое, экономящее время производство благодаря предварительно собранным штекерам
Штекерные соединители провод-плата CONNEXIS для сборок в робототехнике

Протестируйте штекерные соединители провод-плата из ассортимента CONNEXIS

Штекерные соединители провод-плата, оптимизированные для кабельных сборок, рассчитаны на применение в робототехнике, лифтовой технике и системах управления аккумуляторами. Закажите себе бесплатный персональный образец с доставкой к рабочему месту и убедитесь в этом сами.