Соединители любых размеров

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH Phoenix Contact – надежное решение для внутреннего соединения печатных плат. Закажите и испытайте желаемый образец.
Штекерные соединители плата-плата ассортимента FINEPITCH Phoenix Contact

Обзор ассортимента плата-плата Phoenix Contact предлагает экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных с помощью штекерных соединителей плата-плата FINEPITCH, которые вы можете заказать в виде образцов. Реализуйте индивидуальную ориентацию печатных плат во всех измерениях с различными вариантами исполнения, высотой укладки и числом контактов с различными шагами от 0,635 до 1,27 мм. Также доступны мезонинные, копланарные соединения, а также материнские и дочерние карты. Портфолио FINEPITCH, состоящее из трех серий продуктов, предлагает производителям приборов идеальные решения для соединения печатных плат в соответствии с промышленными требованиями.

Интерактивная карта изображений: Краткий обзор различных серий штекерных соединителей плата-плата
Серия FR 1,27
Экономия времени в процессе разработки и высокоскоростная передача данных делают разницу. Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27 позволяют передавать данные со скоростью до 28 Гбит/с, а также моделировать целостность данных по индивидуальному заказу. 
Серия FR 1,27
Серия FS 0,635
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 позволяют реализовать компактные соединения печатной платы в жестком или плавающем исполнении. Благодаря скорости передачи данных до 40 Гбит/с и различному числу контактов и высоте укладки Вы можете гибко разрабатывать устройства.
Серия FS 0,635
Серия FP 0,8
Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 отличаются инновационной технологией ScaleX. Этот уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.
Серия FP 0,8
Бесплатный образец
Попробуйте штекерные соединители плата-плата

Оцените преимущества штекерных соединителей плата-плата из ассортимента FINEPITCH и закажите бесплатный образец. Наши специалисты помогут вам с выбором, интеграцией и оптимальной интеграцией в вашу систему.

Запросить бесплатный образец
Покомпонентное изображение штекерных соединителей плата-плата на нескольких печатных платах в одном корпусе для электроники

Преимущества для Вас

  • Гибкость интеграции благодаря надежным штекерным соединителям с шагом от 0,635 до 1,27 мм при различной высоте штабелирования
  • Соединения плата-плата в экранированных и неэкранированных исполнениях, рассчитанных на конкретные приложения и различные требования ЭМС
  • Комплексная поддержка по вопросам интеграции устройств, позволяющая осуществлять быструю и простую разработку устройств на основе практических данных и бесплатных образцов
  • Широкий спектр применения благодаря высокоскоростной передаче данных до 52 Гбит/с

Сравнение технических характеристик

Сравните серии изделий и выберите подходящие штекерные соединители плата-плата для применения.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Обзор технических характеристик
Серия изделий FS 0,635 | FS 0,635 плавающий FP 0,8 FR 1,27
Размер шага 0,635 мм 0,8 мм 1,27 мм
Число контактов 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Высота яруса 6 мм ... 16,6 мм 6 мм ... 21 мм 8 мм ... 13,8 мм
Исполнения По вертикали Вертикальный и горизонтальный Вертикальный, горизонтальный и плоский кабель
Экранирование - Опционально -
Непрямое ± 0,7 мм (в направлении X и Y) ± 0,3 мм (в направлении X и Y), контактно-интегрированный -
Номинальный ток на контакт 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Скорость передачи данных До 30 Гбит/с | До 40 Гбит/с До 52 Гбит/с До 28 Гбит/с
Циклы подключения 50 500 500
К списку продукции К списку продукции К серии изделий
Штекерные соединители плата-плата Phoenix Contact

Попробуйте штекерные соединители плата-плата

Закажите бесплатный образец соединителя плата-плата на рабочее место и убедитесь в компактности и универсальных возможностях использования ассортимента FINEPITCH.