Маршрутизатор мобильной связи Cellulink: кибербезопасность теперь и для опасных зон

01.10.2025
Cellulink: маршрутизаторы мобильной связи для наружного применения

Ассортимент маршрутизаторов мобильной связи Cellulink от Phoenix Contact расширяется: теперь доступны новые варианты, специально разработанные для использования во взрывоопасных зонах Zone 2. Устройства имеют допуски IECEx и ATEX и поэтому обеспечивают безопасную работу в сложных промышленных условиях.

Особого внимания заслуживает допуск к эксплуатации мобильной радиосистемы Cellulink с интегрированной антенной. В отличие от обычных маршрутизаторов для мобильной связи с подключением внешней антенны, сертификация распространяется не только на отдельный компонент, но и на всю систему, состоящую из маршрутизатора, антенного тракта и антенны, которые размещены в антивандальном корпусе для outdoor-применений. Поэтому конечные пользователи могут эксплуатировать продукт во взрывоопасных зонах без дополнительного анализа рисков, повторной сертификации или мер по демпфированию.

Как и все устройства серии изделий Cellulink, новые варианты также соответствуют требованиям международного стандарта безопасности IEC 62443-4-2. Сертифицированная безопасность является основой для перспективного и инвестиционно безопасного решения. В сочетании с сертифицированным процессом разработки и многолетним опытом Phoenix Contact пользователи получают преимущества высокого уровня кибербезопасности для надежной защиты своих данных и процессов от цифровых угроз.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации