Защитная крышка для зарядной розетки CCS – оптимальная защита с интеллектуальными функциями

21.01.2026
Защитная крышка для зарядной розетки CCS CHARX connect universal, монтируемая на коммерческий электромобиль, с дополнительным светодиодным индикатором состояния и функциональной кнопкой

Благодаря максимальной защите и простоте эксплуатации они устанавливают новые стандарты повседневного использования коммерческих электромобилей: новые защитные крышки для зарядных розеток CCS CHARX connect universal от Phoenix Contact.

Они обеспечивают надежную защиту контактной зоны по стандарту IPX5 и делают коммерческие электромобили пригодными для эксплуатации в сложных условиях окружающей среды. Помимо надежной защиты, защитные крышки обладают и другими интеллектуальными функциями: Например, крышка AC открывается автоматически при поднятии крышки DC, что делает эксплуатацию удобной. Защитные крышки совместимы с контроллером зарядки CHARX control vehicle и поддерживают распространенные стандарты зарядки. Благодаря одинаковым точкам крепления винтов для CCS типа 1 и типа 2 интеграция простая. Дополнительно могут быть интегрированы такие опции, как свободно управляемый светодиодный RGB-индикатор состояния и функциональная кнопка, которая может использоваться, например, для отмены зарядки. Светодиодный индикатор и кнопка подключаются с помощью шестиконтактного штекера MCON, а управление светодиодным индикатором осуществляется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ), что позволяет точно регулировать яркость светодиода.
Еще одно преимущество: защитные крышки отвечают требованиям международного стандарта безопасности UNECE R61, который регулирует защиту внешних частей автомобиля и тем самым способствует безопасности участников дорожного движения.
В целом защитные крышки с размерами 170,7 мм x 184,4 мм x 41,0 мм (без дополнений) или 61,1 мм (с дополнениями) гибко вписываются в различные концепции автомобилей, при этом ассортимент включает различные варианты для CCS типа 1 и типа 2, так что для любого применения найдется подходящее решение.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации