Защита от перенапряжений для сборной шины со встроенным отводом напряжения

19.03.2026
Защита от перенапряжений FLT-SEC-ZP2... с отводом напряжения в главном распределительном щите здания

Новый комбинированный разрядник FLT-SEC-ZP2-...-SV от Phoenix Contact устанавливает новые стандарты в области защиты мест установки счетчиков. Небольшая ширина защиты от перенапряжений оставляет достаточно места для других компонентов, установленных на сборной шине.

Встроенный отвод напряжения для питания устройств интеллектуальной измерительной системы – например, шлюза интеллектуального счетчика, SMGW – значительно упрощает монтаж. В главной системе электроснабжения, расположенной перед счётчиком, разрешены только устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) типа 1 с искровыми разрядниками. Эти УЗИП также не должны создавать постоянный рабочий ток через индикаторы состояния, такие как светодиоды. Искровой разрядник должен ограничивать сопровождающий ток, возникающий после зажигания, таким образом, чтобы не срабатывали предохранители подключения к домовой сети. Благодаря не требующей рабочего тока, чисто механической индикации состояния и искровым промежуткам без тока следования сети устройство FLT-SEC-ZP2 соответствует строгим требованиям стандарта VDE-AR-N 4100 для применения УЗИП типа 1 в главной системе электроснабжения. Будучи комбинированным разрядником типа 1+2+3, он защищает даже чувствительную электронику в ближайшем окружении установки.

Для компонентов интеллектуальной измерительной системы должно быть обеспечено надежное электропитание из незарегистрированной зоны. FLT-SEC-ZP2...-SV включает два отвода для подключения линий к помещению для дополнительных применений (RfZ) и к конечной точке счетного места (APZ). Новые защитные устройства FLT-SEC-ZP2-...-SV выпускаются в четырех модификациях, каждая для типов сети TN-S/TT и TN-C, с пиковым значением тока Iimp 7,5 кА или 12,5 кА.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management