Высокая эффективность защиты от перенапряжений

18.05.2026
Новый молниезащитный разрядник типа 1+2+3 FLT-SPP, установленный на монтажной рейке, без дополнительного корпуса

Благодаря новым комбинированным разрядникам Flashtrab SPP из серии изделий Safe Protection Plus компания Phoenix Contact предлагает инновационную защиту от перенапряжений и токов молнии для современных установок и систем: мощную, безопасную и компактную.

Комбинированные разрядники FLT-SPP устанавливают новые стандарты защиты от перенапряжений: технология искрового разрядника обеспечивает пропускную способность до 100 кА и надежно справляется как с большими и малыми импульсами, так и с импульсами, следующими друг за другом. Благодаря быстрой характеристике срабатывания и низкой кривой остаточного напряжения комбинированные разрядники особенно эффективно и без износа защищают чувствительные компоненты системы.

FLT-SPP предлагает решающие преимущества для проектировщиков, эксплуатационников и монтажников: защита от неправильного подключения и касания, уменьшенный момент затяжки а также новая концепция вставки и извлечения способствуют безопасному монтажу и обслуживанию. Двойная изоляция между главными и вспомогательными цепями соответствует требованиям МЭК 61343-11. Благодаря узкой конструкции 17,5 мм на канал и модульной соединяемости комбинированные разрядники можно использовать гибко. Эксплуатация без предохранителя до 315 А и пригодность для использования на высоте до 5000 м делают их особенно подходящими для зданий, ветроэнергетических и телекоммуникационных установок.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management