Переосмысление автоматизации с помощью реле: сетевой удаленный интерфейс PLC-INTERFACE Ethernet шлюз с многопротокольным подключением к системе управления

01.10.2025
Релейная система PLC-INTERFACE Шлюз Ethernet, установленный на монтажной рейке, и различные названия протоколов рядом с ним

Модульный удаленный интерфейс PLC-INTERFACE Ethernet Gateway от Phoenix Contact с гибким назначением каналов оптимизирует простые приложения с 56 каналами ввода-вывода. Высокая гибкость и интуитивная сетевая интеграция стали возможны благодаря совместимости с общим управляющим программным обеспечением.

Новая система удаленных реле позволяет гибко конфигурировать каналы с цифровыми и аналоговыми входами и выходами, а также модулями температуры и Ex. Благодаря своей компактной конструкции модули особенно подходят для простых приложений с небольшим или средним количеством каналов в децентрализованных распределительных коробках. Система дистанционного управления позволяет оптимизировать децентрализованное применение. Цифровые и аналоговые сигналы надежно регистрируются, а температура и аналоговые значения точно обрабатываются с разрешением 10 бит (диапазон значений 0 - 1 000).

Инновационный сетевой модуль с высокопроизводительным чипсетом обеспечивает многопротокольное соединение, включая Profinet класса C и резервирование S2. Интеграция в уровень управления интуитивно понятна и не занимает много времени благодаря совместимости с существующим программным обеспечением для управления. Обновление встроенного программного обеспечения обеспечивает постоянное расширение функций и оптимальную производительность. Благодаря наличию до 56 индивидуально настраиваемых каналов решение может быть адаптировано к конкретным условиям применения.

Совместимость системы с интерфейсной релейной системой ПЛК позволяет легко расширить функциональность существующих систем. Эта экосистема обеспечивает широкий спектр функций, от простых реле сопряжения до релейных модулей со встроенными автоматическими выключателями. Гибкость и совместимость системы дистанционного управления обеспечивает перспективную стратегию автоматизации для простых приложений.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации