Система управления зданием Emalytics – это ключ к цифровой трансформации в управлении объектами
В будущем все данные о здании должны быть доступны централизованно и последовательно на протяжении всего его жизненного цикла. Для этого необходимо полностью оцифровать инженерный процесс, при котором информация записывается только один раз, хранится в структурированном виде и обрабатывается в различных системах.
В центре этого инженерного рабочего процесса находится BACtwin – цифровой двойник MEP (техническое оснащение зданий) на уровне агрегатов. BACtwin создает цифровой образ функциональной структуры системы здания. Из цифрового двойника получается цифровой конструктор, который не только упрощает создание электрических схем, но и подготавливает их к последующему программированию и визуализации в Emalytics.
В качестве системы управления зданием на базе IoT от Phoenix Contact, Emalytics объединяет в себе контроль, автоматизацию, визуализацию и подключение к облачным сервисам в единую интегрированную платформу. Выполняя функцию центральной системы управления зданием, Emalytics обеспечивает интеллектуальное объединение всех служб TGA. Система управления обеспечивает идеальную технологическую основу для цифровизации здания. Интеграция и стандартизация данных из различных источников в центральную модель данных обеспечивает высокий уровень согласованности данных в системе. Обогащение данных дополнительной метаинформацией расширяет возможности доступа к ним. Это позволяет точно контролировать и управлять техническими системами здания. Открытая архитектура фреймворка обеспечивает простую интеграцию систем и идеально подходит для интеллектуальных зданий. С помощью Emalytics здание становится центром данных и, таким образом, ключом к цифровой трансформации в управлении объектами.