Сбалансированная маркировка для всех компонентов в шкафу управления
В ответ на растущий спрос на сбалансированные решения компания Phoenix Contact представляет обширный ассортимент сбалансированных маркировочных материалов для промышленной маркировки.
Новые решения Phoenix Contact по сбалансированной маркировке помогают уменьшить общий углеродный след шкафа управления. Благодаря переработке вторичных отходов и оптимизированным по расходу материала конструкциям изделий создаются ресурсосберегающие маркировки. По качеству они ни в чем не уступают обычным изделиям. Если вы выбираете сбалансированную альтернативу, вы можете рассчитывать на те же технические и оптические свойства материала, а также на качество печати и долговечность. Качество без компромиссов и со значительным снижением выбросов CO₂, в некоторых случаях более чем на 80 процентов. Ассортимент сбалансированных изделий включает в себя более 60 различных артикулов для маркировки клемм, проводников и кабелей, а также устройств и систем внутри и снаружи шкафа управления. С помощью этой системно скоординированной линейки изделий Phoenix Contact подчеркивает свою роль пионера в области сбалансированной промышленной маркировки и поддерживает компании в достижении их собственных и глобальных климатических целей. Сбалансированные маркировки дополняют существующий ассортимент и предлагают перспективную альтернативу, сочетающую в себе экологическую ответственность и проверенное качество.