Программа изделий Push-X продолжает расширяться

20.04.2026
Клеммная сборка с клеммными блоками и технологией Push-X

Phoenix Contact расширяет свою программу изделий XT клеммными блоками с номинальным сечением 4 мм². Это позволяет выполнять кабельную разводку без инструментов при сечении проводов от 0,34 до 25 мм² по всей плате.

Новые проходные клеммы обладают всеми преимуществами инновационной технологии Push-X: они позволяют выполнять кабельную разводку всех типов проводников, как жестких, так и гибких, даже без наконечников. Предварительно натянутая на заводе контактная пружина обеспечивает удобство использования и делает подключение особенно простым. Четкая визуальная и акустическая идентификация соединения проводов обеспечивает дополнительную безопасность и удобство в обращении. Кнопка управления пружинным контактом оранжевого цвета позволяет легко освободить проводник и предварительно натянуть пружину. Клеммные блоки XT 4 с номинальным током 32 А и номинальным напряжением 500 В идеально подходят для ручных и автоматизированных процессов электромонтажа. Таким образом, Phoenix Contact предлагает комплексное решение для кабельной разводки различных сечений проводов – быстро, безопасно и эффективно.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management