Питание и зарядка через подключение USB-PD
Новый источник питания STEP POWER-USB-PD от Phoenix Contact представляет собой гибкое и эффективное решение для энергоснабжения современных конечных устройств в области автоматизации зданий. Стандарт USB-PD (Power Delivery) не только обеспечивает надежное питание для шлюзов интеллектуальных счетчиков, Raspberry Pi и других компонентов «умного дома». но и может использоваться для быстрой зарядки мобильных устройств, таких как планшеты или ноутбуки.
Особенно при обслуживании и ремонте новый источник питания дает настоящее преимущество: отпадает необходимость в отдельном зарядном устройстве — источник питания выполняет зарядку напрямую через порт USB-PD. Это экономит время, уменьшает количество необходимого оборудования и повышает гибкость повседневной работы сервисных и ремонтных бригад. Благодаря максимальной выходной мощности 65 Вт и переменному выходному напряжению PD в диапазоне от 5 до 28 В источник питания подходит для широкого круга задач. Высокая гибкость подключения с одним портом USB-A и двумя портами USB-C с Power Delivery, расположенными спереди и сверху, обеспечивает удобство работы с распределительным устройством, так что крышку распределительного устройства не нужно регулировать. Это обеспечивает аккуратную и надежную установку. Еще одним важным показателем производительности является высокая энергоэффективность источника питания Step Power. Низкие потери холостого хода менее 0,21 Вт, а также эффективная работа в режиме частичной нагрузки соответствуют уровню эффективности VI и активно способствуют экономии энергии в зданиях. Таким образом, источник питания поддерживает как функциональные требования, так и концепции устойчивого энергопотребления при автоматизации зданий.
Благодаря компактной конструкции шириной всего 36 мм (2 горизонтальных шага) источник питания можно интегрировать в компактное пространство. Широкий диапазон температур от -10 до +70 °C и проверенный холодный запуск до -25 °C обеспечивают надежную работу даже в сложных условиях окружающей среды.