ИБП постоянного тока, не требующий обслуживания, со встроенным источником питания и емкостным накопителем энергии

29.10.2025
Не требует обслуживания, долговечный ИБП TRIO3-CAP

Растущая цифровизация с динамичными процессами и растущее потребление электроэнергии доводят сети снабжения до предела.

Перебои в работе электросети могут нанести значительный ущерб производственному предприятию и привести к большим затратам. Чувствительные производственные данные оказываются под угрозой, а процессы, связанные с безопасностью, прерываются. Поэтому все большее значение приобретает надежный источник питания, который не требует обслуживания.

С новым ИБП постоянного тока со встроенным источником питания TRIO3-CAP компания Phoenix Contact представляет инновационное, не требующее обслуживания решение для ИБП постоянного тока со сроком службы до 20 лет. Устройство 3-в-1 объединяет в компактном корпусе источник питания, ИБП и накопитель энергии, что позволяет сократить площадь и количество проводов в шкафу управления. Кабельная разводка проста и не требует инструментов благодаря технологии Push-in. Надежная технология хранения данных обеспечивает более 500 000 циклов зарядки и разрядки. Благодаря динамическому форсированию TRIO3-CAP обеспечивает до 150 процентов мощности в течение 5 секунд. С помощью CAP-форсирования от накопителя энергии до 350 процентов обеспечивается даже в течение 350 мс - идеально для высоких пусковых токов. Интуитивно понятная параметризация осуществляется непосредственно на устройстве или с помощью программного обеспечения. Типичные области применения - машиностроение и производство оборудования, энергетика и инфраструктура, а также везде, где требуется особенно высокая готовность оборудования и минимальное техническое обслуживание.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации