Молниеотводы и УЗИП с инновационной технологией угольного искрового разрядника

27.02.2023
FLASHTRAB-mb с пропускной способностью 25 кА

В основе новых устройств молниезащиты и УЗИП FLASHTRAB-mb компании Phoenix Contact лежит уникальная импульсная технология угольного искрового разрядника. Кроме вариантов, рассчитанных на схемы 12,5 кА, в ассортименте теперь есть варианты, рассчитанные на пропускную способность 25 кА.

Устройства Flt-mb с током 25 кА защищают от токов молнии согласно уровню молниезащиты I/II. Особенностью является реализация возможности сдерживания нескольких импульсов молнии при помощи компактного устройства шириной всего 72 мм. Высокие характеристики УЗИП достигаются благодаря инновационной триггерной технологии угольного искрового разрядника. Компактная конструкция, размером всего четыре горизонтальных шага, обеспечивает более простой монтаж и более гибкие возможности установки в шкафу управления.

Эти защитные устройства особенно подходят для работы на открытой высоте, например, в области телефонной связи. Но и промышленные объекты также выигрывают от надежной конструкции, которая обеспечивает высокую степень готовности оборудования.
Серия изделий Flt-mb включает артикулы в вариантах схем 1+1, 3+0 и 3+1 и, соответственно, подходит для различных типов сети. Варианты изделий с опциональным контактом дистанционной сигнализации также входят в ассортимент.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации