Гибридные штекерные соединители для энергоаккумуляторов

19.03.2026
Гибридные штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Сборные гибридные штекерные соединители для систем хранения электроэнергии от Phoenix Contact обеспечивают надежное и безопасное соединение силовых, сигнальных и информационных контактов. Новое комплексное решение предлагает экономичную и эффективную по времени установку, специально адаптированную к потребностям заказчика.

Гибридные штекерные соединители HSC – идеальное решение для высокопроизводительных энергетических соединений. При расчетом токе до 4 x 100 А и расчетном напряжении 1 000 В постоянного тока они обеспечивают высокую эффективность при минимальных потерях. Кроме того, до 16 сигнальных и информационных контактов обеспечивают полную коммуникационную способность в компактной конструкции. Благодаря поддержке сечения провода от 6 до 25 мм² его можно использовать гибко. Более 100 циклов сопряжения и компенсация допуска ≤ 2 мм обеспечивают долговечное и надежное соединение.

Подготовленный интерфейс обеспечивает быструю и безошибочную установку в полевых условиях. Модульная система позволяет производить комплектацию по индивидуальному заказу, что позволяет получить оптимальное по стоимости решение для любых требований.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management