Эргономика и производительность сочетаются в новом монтажном столе

20.04.2026
Мужчина сидит за монтажным столом и работает над шкафом управления

Сегодня, как никогда, эффективность является решающим фактором при производстве шкафов управления. Дефицит квалифицированной рабочей силы и растущие требования к эргономике заставляют компании пересматривать свои производственные концепции. Они все чаще ищут гибкие решения, позволяющие сделать процессы сборки и монтажа более эффективными и в то же время эргономичными.

Именно на это направлена новая мобильная рабочая станция от Phoenix Contact: универсальный стол для сборки, который поддерживает производственный процесс и сокращает количество отходов в соответствии с принципом бережливого производства. Монтажная тележка служит в качестве держателя заготовок для шкафов управления и монтажных панелей и плавно регулируется по высоте вручную. Регулировка наклона позволяет комфортно выполнять различные рабочие операции в разных позах. В результате оптимизируются процессы, улучшаются условия труда и значительно повышается производительность. Клиенты получают преимущества от мобильного, настраиваемого решения, которое легко интегрируется в различные производственные концепции и обеспечивает удобство работы в различных положениях.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management