Держатель батареи для корпусов OCS и POS

21.01.2026
Комплект держателей батарей OCS Bat Hold, установленный в корпусе OCS

Новый держатель батареи OCS Bat Hold от Phoenix Contact специально разработан для корпусов для электроники серий OCS и POS.

Он используется для надежного крепления батарей емкостью от 72 до 720 кВт/ч. Держатель изготовлен из оцинкованной стали, позволяет легко устанавливать автономные системы даже в экстремальных условиях окружающей среды. Компактное решение оставляет достаточно места для установки дополнительной электроники. Держатель состоит из комплекта для установки батареи и монтажной панели с основанием. Для простого монтажа OCS Bat Hold требуется только один инструмент (размер ключа 13).

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации