Сотрудник из сервиса по принтерам для решений маркировки

Услуги в области систем маркировки Индивидуальные услуги по принтерам

В рамках наших услуг по системам печати мы предлагаем вам гибкие решения в соответствии с вашим требованиями.

Система MARKING system включает в себя решения в области маркировки. Наряду с программным и аппаратным обеспечением для вашей маркировки данная система включает разносторонние услуги по принтерам: от установки до обучения, обслуживания и ремонта.

В соответствии с вашими требованиями и процессами мы предлагаем индивидуальные услуги по принтерам. Так мы поддерживаем бесперебойную работу ваших процессов и упрощаем вашу ежедневную работу.

Преимущества для вас

  • Бесперебойная эксплуатация благодаря профессиональному монтажу и обучению
  • Ваши устройства всегда находятся в наилучшем состоянии благодаря регулярному обслуживанию
  • Стойкая концепция маркировки благодаря ремонтным услугам с использованием высококачественных оригинальных деталей
  • Надежная поддержка в любых вопросах благодаря нашей службе технической поддержки
Сотрудник службы поддержки при установке вашего принтера

Поддержка при установке вашего принтера

Монтаж и настройка

Мы настроим ваш принтер, включая предустановленное программное обеспечение и необходимые драйверы, вместе с вами. Затем мы проведем интенсивное обучение по использованию принтера и программы. Вместе мы обработаем ряд заказов на печать и передадим вам знания, необходимые для безопасного обслуживания принтера.

Обслуживание системы маркировки сервисным техником Phoenix Contact

Профессиональное обслуживание вашей системы маркировки

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание принтера включает: контроль встроенной программы, драйверов и ПО для маркировки, обслуживание в соответствии с используемым материалом, а также визуальный контроль и проверку работоспособности. В зависимости от типа принтера мы очищаем и настраиваем все подвижные части: систему транспортировки материала и печатную головку.

Обслуживающий персонал ремонтирует систему печати с использованием высококачественных оригинальных деталей

Ремонт вашей системы печати с использованием высококачественных оригинальных деталей

Ремонт

Наш обслуживающий персонал быстро и точно отремонтируют ваш принтер, используя оригинальные детали. Кроме того, во время ремонта мы также проводим полное техобслуживание и проверку вашего принтера. В заключении вы получите подробный отчет обо всех проведенных работах и замененных частях.

Работник технической поддержки отвечает на вопросы о системах маркировки на ноутбуке

Наш обслуживающий персонал окажет вам поддержку по всем вопросам, касающимся MARKING system

Техническая поддержка

Наша служба технической поддержки является вашим контактом по всем вопросам, касающимся систем маркировки и соответствующего программного обеспечения. По телефону или через удаленный дисплей мы охотно проконсультируем вас в вопросах обслуживания вашего устройства или поможем в случае неисправности. Кроме этого, мы предлагаем поддержку при создании образцов (автоматически генерируемых образцов печати).

Сотрудник из сервиса по принтерам с изделиями

Наши контактные лица на местах всегда готовы к индивидуальной консультации по теме услуг по принтерам

Ваши контактные лица на местах

Мы хотим быть на вашей стороне быстро и индивидуально, предоставляя услуги по принтерам. Пожалуйста учтите, что наш спектр услуг подлежит региональной корректировке. Если вы желаете персональную консультацию по теме услуг по принтерам, то местный представитель Phoenix Contact будет рад разговору.