В зависимости от изделия некоторые конфигураторы также предлагают индивидуальную настройку в процессе конфигурирования, включая конфигураторы для производства шкафов управления, технологии соединения и технологии подключения устройств, источников питания, автоматических выключателей и защиты от перенапряжений.
Решения под заказ Воспользовавшись нашими индивидуальными решениями, Вы всегда найдете подходящее изделие для Вашего приложения, даже если такого изделия нет в нашем ассортименте – это не проблема: Сервисная команда Phoenix Contact ориентируется на Ваши требования: от незначительной адаптации до разработки нового продукта. Мы обладаем техническими знаниями и разрабатываем решение шаг за шагом вместе с Вами.
Откройте для себя разнообразие в области создания и разработки изделий на заказ
Во всем, что Вам необходимо — изделиях, приложениях, системах или решениях — мы подстраиваемся под Вас. Иногда необходимо одно небольшое изменение, а иногда — совершенно новая концепция. Приятно осознавать: в Центре решений Phoenix Contact Вы всегда получите помощь от опытных специалистов. Вместе с Вами они разработают точно подходящее решение. Выберите из большого количества возможностей.
Преимущества для вас
- Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта
- Готовность к любой ситуации в процессе применения благодаря гибким решениям
- Быстрая, надежная реализация нашими опытными специалистами
- Быстрый обзор и первые результаты благодаря незамедлительной поставке прототипа
- Поставка в срок благодаря точному планированию и контролю проекта
Конфигурировать
Сборка
У Вас есть следующие возможности настройки
Вы также можете настроить соответствующие изделия на странице подробного описания артикула. Для этого вызовите страницу с подробным описанием нужного артикула. Нажмите на кнопку «Конфигурировать». Затем Вы можете выбрать необходимую длину кабеля или подходящую технологию подключения. Затем поместите готовый артикул в корзину – готово.
Вам нужно полностью индивидуальное решение, точно соответствующее Вашим задачам? – И это тоже возможно. Напишите нам. Мы свяжемся с Вами.