The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

ST 10-TWIN-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами
3035302

Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Дополнительные возможности нанесения маркировки
Защита от коррозии в местах присоединения проводников
Низкое переходное сопротивление
Желто-зеленый цвет корпуса
Опробовано для железнодорожного транспорта