EV-T2SOCR-B-WL-C - Защитная крышка
1527521

CHARX connect modular, Защитная крышка, круг, Принадлежности, Basic, с самозакрывающимся механизмом, с маркировкой C, для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней стенке , Резьба М5, Лазерная маркировка C, согласно DIN EN 17186 вместо логотипа


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Индивидуальное оформление благодаря возможности нанесения собственного логотипа
Надежная защита вашей зарядной розетки от погодных воздействий и вандализма