CHARX ET2CP-3AC32-7,5MES00P - Зарядный кабель AC
1536267

CHARX connect eco, Мобильный зарядный кабель AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), с защитным колпачком, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), Логотип PHOENIX CONTACT, кабель: 7,5 м, черный, прямой, Защитный колпачок, входящий в комплект поставки, надевается на зарядный штекер электромобиля, для которого стандартом предусмотрена защита.


Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Удобство использования благодаря эргономичному дизайну - отмечены тремя наградами
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Вода не проникает в кабель благодаря продольной водонепроницаемости конструкции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Испытано в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214 и LV215-2
Испытано согласно требованиям EV Ready 37
Промаркированная лазером стыковочная часть согласно DIN EN 17186