cULus Recognized
ID допуска: E221474-20160506Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 4 A |
Держатель контактов, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12, кодирование: A, Монтаж на печатную плату, Пайка оплавлением SMD, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 4 A |