ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Верхняя часть корпуса
2707767

Корпус для установки на монтажную рейку, Комплект из верхней части корпуса, 6 разъемов на плату (4-контактных) и 6 клемм для печатной платы с винтовым зажимом (4-контактных), ширина: 22,6 мм, высота: 102 мм, глубина: 60,15 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной от 12,5 мм ... 90 мм, модульное расширение
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку