WMS 3,2 (30X5)R YE CUS
-
Tермоусадочный кембрик
0800766
Tермоусадочный кембрик, рулон, желтый, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 3,2 мм: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 30 мм
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Термоусадочный кембрик |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек в ряд | 2 |
| Надпись | определяется пользователем |
| Технология нанесения обозначений | Thermotransfer |
| Ширина | 5 мм |
| Длина | 30 мм |
| Цвет | желтый (RAL 1018) |
| Материал | Полиолефины |
| Материал, базовый элемент | Полиолефин |
| Степень усадки | 3:1 |
| Составная часть | без галогенов |
| Температура усадки | > 85 °C |
| Наружный диаметр кабеля | 1 мм ... 3,2 мм |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Термостойкость | |
| Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 240 ч |
| Rating 125 °C (150 °C) | Испытание пройдено |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
| Метилэтилкетон (MEK) [CAS № 78-93-3] |
Испытание пройдено |
| Бензин [CAS № 64742-49-0] |
Испытание пройдено |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
| IRM 901 | Испытание пройдено |
| IRM 902 | Испытание пройдено |
| IRM 903 | Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 125 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
| Стойкость при хранении | 5 лет |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | насаживание |
| Номер артикула | 0800766 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | BG8126 |
| GTIN | 4046356628976 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 0,356 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,297 g |
| Номер таможенного тарифа | 49119900 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
Часто ищут
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg