Запасной штекер устройства защиты от импульсного перенапряжения
VAL-US-277/40-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 1
2910338
УЗИП тип 1, одобренное UL, и штекер защиты от импульсного перенапряжения IEC тип 2 с варистором и термическим разъединителем для применения с базовыми элементами VAL-US, механическая и оптическая сигнализация повреждений
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: FILE E 330181Совместимые изделия
Преимущества для вас
Тепловой расцепитель для каждого штекера
Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
Штекерный
Механические ключи для всех гнезд
Состоят из штекерного модуля и базового элемента