Универсальные круглые штекерные соединители от M5 до M58, соединители для передачи данных и ФГ-установок, а также модульные прямоугольные и промышленные соединители для тяжелых условий эксплуатации: широкий ассортимент штекерных соединителей от Phoenix Contact включает в себя огромное разнообразие решений для промышленных и полупромышленных применений. Специализированные соединительные системы и предварительно собранные или предназначенные для сборки кабели и проводники дополняют ассортимент.
Дополнительная информацияШтекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания
Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.
Штекерные соединители для печатных плат IP20 и патч-кабели серии ONEPAIR для однопарного Ethernet идеально рассчитаны на эффективную передачу данных в системах автоматизации заводов и зданий. Оптимизированная кабельная разводка образует основу для перспективной сетевой интеграции устройств от отдельных датчиков до облачных систем.
Однопарный Ethernet реализует комплексную передачу данных Ethernet в среде промышленного интернета вещей. Прочные приборные соединители M8 и сетевые кабели серии ONEPAIR представляют собой компактное и перспективное решение
для передачи данных и питания между ОТ и ИТ уровнями.
Новые штекерные соединители для печатной платы RJ45 рассчитаны на пайку THR. Таким образом, они расширяют ассортимент изделий вариантами для автоматизированных процессов производства. Большое разнообразие изделий позволяет подобрать штекерный соединитель для печатной платы, рассчитанный на любое приложение.
Теперь патч-кабели серии RJ45 INDUSTRIAL поставляются во всех пяти вариантах направления отвода. Компактные угловые штекерные соединители отличаются надежностью и рассчитаны на передачу данных до 10 Гбит/с
при небольших затратах пространства.
Патч-кабели серии RJ45 BUILDING рассчитаны на перспективные решения в области кабельной разводки в системах автоматизации зданий, а также в защищенных промышленных зонах. Скорость передачи данных до 10 Гбит/с и допуски для любых частей мира обеспечивают оптимальные условия использования экранированных патч-кабелей в зданиях.
Новые штекерные соединители для печатных плат и патч-кабели USB типа A и типа C поставляются в версиях USB 2.0, а также USB 3.2 1-го поколения / USB 3.0. Высококачественные изделия оптимально рассчитаны на использование в качестве сервисного интерфейса или для обеспечения стабильной передачи в защищенных приложениях.
Новые штекерные соединители для печатных плат и патч-кабели HDMI типа A расширяют ассортимент интерфейсов передачи данных. Высококачественные изделия оптимально рассчитаны на надежную передачу аудио- и видеоданных, а также Ethernet (HEC) в защищенных приложениях.
Phoenix Contact расширяет свой ассортимент коаксиальной кабельной разводки и предлагает штекерные соединители для печатных плат и готовые кабели. Новые изделия являются идеальным выбором для передачи сигналов в сетях WLAN, Bluetooth, LTE или 5G.
Распредкоробки для оптоволоконных кабелей для крепления на монтажной рейке расширяют проверенный временем ассортимент распредкоробок и систем кабельной разводки plug & play. Исполнения для монтажной рейки идеально рассчитаны на высокую нагрузку в требовательной среде использования.
Новые типы волокна и муфт расширяют ассортимент компактных оптических кроссов и распредкоробок серии FDX 20 для установки на монтажной рейке. Данные изделия представляют собой прочные и удобные распредкоробки, которые идеально рассчитаны на использование в условиях экстремальной температуры.
Трансивер, каркасы и технология подключения печатных плат позволяют реализовать перспективные технологии передачи данных посредством оптоволоконных кабелей. Активный интерфейс устройства в частности рассчитан на коммутаторы и другие устройства, для которых главной задачей является обеспечение надежности передачи данных.
Соединяйте пассивные оптоволоконные компоненты с помощью оптических муфт и монтажных кабелей Pigtail, эффективно и надежно. Муфты и монтажные кабели Pigtail идеально подходят для оптических кроссов и других распределителей. Широкий выбор вариантов позволяет легко адаптировать вашу систему к имеющимся условиям.
Оптоволоконные кабели со свободной укладкой волокон в трубке и кабели mini-breakout обладают превосходными характеристиками в качестве перспективного решения для кабельной разводки распредкоробок и оптических кроссов. Универсальные кабели могут использоваться как внутри, так и снаружи зданий.
Приборные соединители M12 с внутренней блокировкой push-pull обеспечивают надежное подключение устройств без инструментов. Утопленное встраиваемое гнездо M12 PUSH-PULL располагается заподлицо с поверхностью корпуса и допускает более плотное размещение в ряд. Это экономит место и делает конструкцию корпуса компактнее.
Штекерные соединители push-pull M12 фиксируются прямой вставкой. Внутренняя блокировка push-pull обеспечивает возможность быстрого и надежного подключения в условиях ограниченного пространства и высокой плотности разводки, например, в сфере автоматизации предприятий.
Приборные и переходные соединители размера M23 дополняют ассортимент круглых штекерных соединителей серии M17-M40 PRO. Новые исполнения предоставляют
больше возможностей подключения устройств и кабельной разводки в установках. Они совместимы со стандартными фиксаторами и системой быстрой фиксации ONECLICK.
Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO теперь доступны и в размере M17. Данная серия позволяет реализовать комплексные решения в части передачи сигналов и питания. Благодаря уникальной системе быстрой фиксации ONECLICK вы получаете возможность быстрого и надежного подключения устройств.
Кабельные соединители PRC и защитные колпачки обеспечивают безопасность кабельных работ в процессе монтажа или модернизации оборудования. Кабельные соединители PRC SPLK гарантируют долговечное соединение кабелей. Защитный колпачок PRC TERM защищает открытые концы кабеля от попадания грязи и влажности.
Штекерная монтажная система IPD при помощи технологии push-in и системы быстрой фиксации позволяет просто и быстро распределять энергию в зданиях и на инфраструктурных объектах. Даже в сложных монтажных ситуациях IPD обеспечивает удобную работу и безопасный монтаж.
Новые приборные соединители серии SUNCLIX дополняют проверенный временем ассортимент продукции для ФГ-систем. Эти штекерные соединители идеально подходят для кабельной разводки инверторов и соединительных коробок генераторов. Запатентованное быстродействующее винтовое соединение
обеспечивает быстрый монтаж и надежное крепление.
Штекерные соединители SUNCLIX с обжимным соединением позволяют подключать фотогальванические модули простым и надежным способом. Кроме того, новые изделия с системой Unlock обеспечивают
удобство разблокировки штекерного соединителя – идеальное решение для кабельной разводки инверторов и соединительных коробок генератора.
Новые штекерные соединители SUNCLIX с пружинными зажимами для сечения провода от 6 до 16 мм² (AWG 10 … AWG 6) сертифицированы в соответствии с МЭК и UL. Используйте штекерный соединитель, чтобы соединить цепи фотогальванических модулей и подключить высокий ток. Потери в проводах сокращаются.
Устанавливайте предохранители фазы SUNCLIX в фотогальванических установках
для защиты от повреждения ФГ-модулей в результате недопустимых перенапряжений. Кабельные соединения расширяют возможности и упрощают процесс установки. Доступны как подготовленные варианты, так и со свободными концами кабеля.
Штекерные соединители для подключения на сборные шины упрощают установку вставных систем в энергоаккумуляторах. Штекерные соединители с защитой от перепутывания полярности устанавливаются на задней панели накопительного модуля и рассчитаны на системное напряжение до 1 500 В.
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах. Благодаря возможности вращения, защите от касания и механическому кодированию они обеспечивают высочайший уровень гибкости и безопасности при подключении полюсов аккумулятора.
Механическое кодирование и цветовая маркировка позволяют успешно использовать технологию подключения SUNCLIX в аккумуляторных инверторах. Эти штекерные соединители постоянного тока имеют защиту от перепутывания полярности по сравнению с обычной технологией подключения ФГ-систем, а также исключают короткое замыкание полюсов аккумулятора.
Используя особо компактную монтажную систему PRC 20, можно передавать токи до 20 А. Данная система подходит везде, где для распределения энергии выделено мало места. Инновационная технология блокировки Duo Unlock с ручным или инструментальным управлением на выбор обеспечивает к тому же больше гибкости при установке и обслуживании вашей системы.
Круглые штекерные соединители для передачи данных, сигналов и питания
Компания Phoenix Contact предлагает круглые штекерные соединители разных размеров для промышленных систем автоматизации. Маленькие и большие, прямые и угловые, монолитные или сборные: широчайший ассортимент содержит оптимальные решения для передачи сигналов, данных и питания.
Штекерные соединители для энергоаккумулятора, размещаемые на передней или задней панели
Штекерные соединители для подключения аккумуляторов и сборных шин позволяют устанавливать энергоаккумуляторы быстрым, безопасным и экономичным способом в приложениях до 1500 В.
Штекерные соединители для передачи данных с большой скоростью в промышленности и разнообразных инфраструктурных приложениях
Для надежной и быстрой передачи данных на промышленных предприятиях, в вычислительных центрах или в инфраструктурных приложениях компания Phoenix Contact предлагает штекерные соединители для передачи данных для медной и оптоволоконной кабельной разводки. Для любых распространенных типов полевых шин и сетей имеются штекерные соединители, патч-кабели, а также принадлежности.
Промышленные штекерные соединители для наивысшей защиты в экстремальных условиях
Промышленные штекерные соединители защищают интерфейсы и гарантируют безопасную передачу питания, сигналов и данных даже в жестких условиях. Они противостоят загрязнениям, воде, вибрациям и высоким механическим нагрузкам и отличаются герметичностью до степени защиты IP69K.
Монтажные штекерные соединители и кабели
Создавайте подключения просто и гибко с помощью монтажных штекерных соединителей и кабелей. В зависимости от приложения выберите между простыми соединениями кабеля, удобным распределением тока или компактными подключениями устройств. Прочные корпуса и высокие степени защиты позволяют надежно передавать энергию в полевых условиях и во влажном окружении.
Модульные прямоугольные штекерные соединители для разнообразных контактных вставок
Модульные прямоугольные штекерные соединители имеют компактные размеры и могут устанавливаться в устройствах, клеммных коробках и электрошкафах. Различные варианты корпусов, модульные контактные вставки и держатели обжимных контактов обеспечивают гибкие возможности подсоединения для передачи сигналов, данных и питания.
Штекерные соединители для ФГ-систем для разнообразного применения в фотогальванических установках
Штекерные соединители Phoenix Contact для ФГ-систем имеют широкую сферу применения: сборные штекерные соединители переменного и постоянного тока, разъемы для подключения устройств, а также технологии подключения для ФГ-модулей, интегрированных в сооружения ФГ-систем (BIPV) и модульных инверторов обеспечивают возможность формирования комплексных решений.
Индивидуальные кабельные сборки по вашим требованиям
Собирайте кабели индивидуально в соответствии с вашими приложениями. Разнообразные конструкции, кодирование и назначение выводов позволяют создавать индивидуальные решения для передачи сигналов, данных и питания.