SC 4-RZ/12 - Штекерное соединение COMBI
3043336

Штекерное соединение COMBI, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 12, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: на монтажную пластину, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Муфта COMBI для прямого монтажа