PCO 22,5-L KMGY - Силовые разъемы
2201685

Форма упаковки в картонной коробке

Силовой соединитель для корпусов ME MAX, ширина 22,5 мм, 2-пол., для передачи суммарного тока до 42 A при 60 В DC.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Распределение высоких токов между модулями
Монтаж и демонтаж модулей в комплекте
Упрощение кабельной разводки устройств экономит средства