PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU
-
Релейный модуль
2834449
Предварительно смонтированный релейный модуль с пружинными зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), реле с многослойными контактами, вставного индикатора / подавителя помех и держателем. Входное напряжение: 24 В DC, 1 переключающий контакт, 10 A
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный модуль |
Применение | Универсальный |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 19.03.2025 |
Долговечность, электрич. | см. диаграмму |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,46 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВ (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 15,6 В DC ... 57,6 В DC |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Типовой входной ток при UN | 19 мА |
Время срабатывания, типовое | 8 мс |
Время возврата, типовое | 10 мс |
Защитная схема | Безынерционный диод |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi, с покрытием золотом |
Максимальное напряжение переключения | 30 В AC |
36 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 100 мВ (при 10 мА) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 50 мА |
Максимальный пусковой ток | 50 мА |
Минимальный коммутационный ток | 1 мА (при 24 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1,2 Вт (при 24 В DC) |
Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, AC15) |
Коммутация: при поврежденном золотом покрытии | |
Указание | следующие значение приведены для поврежденного золотого покрытия |
Материал контакта | AgNi |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 12 В (при 10 мА) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 10 A |
Максимальный пусковой ток | 30 A (300 мс) |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА (при 12 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 2500 ВА (при 250 В AC) |
Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
0,2 A (при 110 В, DC13) | |
0,2 A (при 250 В, DC13) | |
2 A (при 24 В, AC15) | |
2 A (при 120 В, AC15) | |
2 A (при 250 В, AC15) |
Активная часть | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Контактная часть | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Ширина | 16 мм |
Высота | 97 мм |
Глубина | 72 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2834449 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK632G |
GTIN | 4046356044332 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 73,34 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 65,31 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
Безопасная эксплуатация благодаря герметичным реле
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg