MSTBVK 2,5/ 8-ST-5,08 - Штекер для установки на монтажную рейку
1831375

линейка изделий COMBICON Connectors M
cечение 2,5 мм2
размер шага 5,08 мм
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Прямой шлиц
тип монтажа Установка на монтажную рейку
Форма упаковки в картонной коробке

Штекер для установки на монтажную рейку, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 8, количество рядов: 1, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: MSTBVK 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Установка на монтажную рейку, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Прямой штекерный блок для установки на монтажную рейку
Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Для монтажа на несущей рейке NS 15
Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире