GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - Штекерный соединитель для печатных плат
2202104

cечение 2,5 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, размер шага: 7,25 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 advanced, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прямоугольный винтовой разъем
Признанный во всем мире надежный винтовой зажим